Mehr anzeigen
MEP

Zeigt 2 Produkt(e)

063G1828

Druckmessumformer, MEP 2650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektrischer Anschluss: Deutsch, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MEP 2650-34-8-148-0-4-1-C7GB04

063G2114

Druckmessumformer, MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

Elektrischer Anschluss: Deutsch, Druckanschlusstyp: NPT, Druckanschlussgröße: 1/4-18, Spezifik. Schlüssel: MEP 2650-28-7-027-0-3-1-C7AC04