Druckmessumformer, MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

063G2114

Elektrischer Anschluss: Deutsch, Druckanschlusstyp: NPT, Druckanschlussgröße: 1/4-18, Spezifik. Schlüssel: MEP 2650-28-7-027-0-3-1-C7AC04

Produktdetails

Bruttogewicht 0.069 Kilogram
Gewicht netto 0.055 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN 5702428931229

 

+ Anschluss Anschluss A
- Allgemein Anschluss B
Anmerkungen ANSCHLUSS C:PNP-NO-SCHALTER ZUR VERSORGUNG
Ansprechzeit max. [ms] 1 ms
Austritt Sign. Switch
Berstdruck [bar] 1400 bar
Berstdruck [psig] 20000 psig
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss HEX 22 mm
Druckanschluss Standard ANSI/ASME B1.20.1
Druckanschlussgröße 1/4-18
Druckanschlusstyp NPT
Druckbereich [bar] [max.] 60 bar
Druckbereich [bar] [min.] 0 bar
Druckbereich [psi] [max.] 870 psi
Druckbereich [psi] [min.] 0 psi
Druckreferenz Gauge (relative)
Elektr. Anschluss Standard DT04
Elektr. Anschlussgröße 3 pin
Elektrischer Anschluss Deutsch
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Genauigkeit, normal +/- FS [%] 0.5 %
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] 125 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] 257 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Max. Überlastdruck [bar] 210 bar
Max. Überlastdruck [psig] 3000 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 48 pc
Pin surface material Sn
Produktgruppe Sensors
Produktname Druckmessumformer
Pulsationsdämpfer Yes
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP67
Spezifik. Schlüssel MEP 2650-28-7-027-0-3-1-C7AC04
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Typ MEP 2650
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 125 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 257 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality