Shows 109 product(s)
Druckmessumformer, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3615-C1GB04
Druckmessumformer, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3412-C1GB04
Druckmessumformer, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3415-C1GB04
Druckmessumformer, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3611-C1GB04
Druckmessumformer, MBS 1250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702.26 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3811-C1GB04
Druckmessumformer, MBS 1250, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-2011-C1GB04
Druckmessumformer, MBS 1250, 0 bar - 300 bar, 0 psi - 4350 psi
Elektrischer Anschluss: Deutsch, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3516-C3GB04
Druckmessumformer, MBS 1250, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3211-C1GB04
Druckmessumformer, MBS 1200, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1200-2611-C1GB04
Druckmessumformer, MBS 1250, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7250 psi
Elektrischer Anschluss: Deutsch, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3716-C3GB04