The compact OEM pressure transmitter programme is designed for use in severe hydraulic applications. The integrated pulse-snubber offers a high degree of protection against cavitations and liquid hammer, and the well thought out design results in excellent vibration stability and an exceptional robustness. The high degree of EMI protection equips the pressure transmitter to meet most requirements. Running a powerful ARM-based micro-controller, offering diagnostic functions and intelligent performance features. Patented Danfoss Quasi-DC (QDCTM) technology inside. For improved immunity and long-term stability under even the most extreme field conditions.
Zeigt 16 Produkt(e)
Druckmessumformer, DST P650, 0 bar - 50 bar, 0 psi - 725 psi
Elektrischer Anschluss: Deutsch DT04, Druckanschlusstyp: G, Spezifik. Schlüssel: DST P650-2716-C3GC053
Druckmessumformer, DST P650, 0 bar - 300 bar, 0 psi - 4351 psi
Elektrischer Anschluss: Deutsch DT04, Druckanschlusstyp: G, Spezifik. Schlüssel: DST P650-3516-C3GB041
Druckmessumformer, DST P650, 0 bar - 50 bar, 0 psi - 725 psi
Elektrischer Anschluss: Deutsch DT04, Druckanschlusstyp: G, Spezifik. Schlüssel: DST P650-2716-C3GC063
Druckmessumformer, DST P650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Spezifik. Schlüssel: DST P650-3416-C1GB041
Druckmessumformer, DST P650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 580 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Spezifik. Schlüssel: DST P650-2816-C1GB041
Druckmessumformer, DST P650, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251 psi
Elektrischer Anschluss: Deutsch DT04, Druckanschlusstyp: G, Spezifik. Schlüssel: DST P650-3716-C7GB041
Druckmessumformer, DST P650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
Elektrischer Anschluss: Deutsch DT04, Druckanschlusstyp: G, Spezifik. Schlüssel: DST P650-3416-C7GB041
Druckmessumformer, DST P650, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
Elektrischer Anschluss: Deutsch DT04, Druckanschlusstyp: G, Spezifik. Schlüssel: DST P650-2616-C7GB041
Druckmessumformer, DST P650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
Elektrischer Anschluss: Deutsch DT04, Druckanschlusstyp: G, Spezifik. Schlüssel: DST P650-3416-C3GB041
Druckmessumformer, DST P650, 0 bar - 50 bar, 0 psi - 725 psi
Elektrischer Anschluss: Deutsch DT04, Druckanschlusstyp: G, Spezifik. Schlüssel: DST P650-2716-C3GC063