Druckmessumformer, DST P650, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251 psi

090G6059

Elektrischer Anschluss: Deutsch DT04, Druckanschlusstyp: G, Spezifik. Schlüssel: DST P650-3716-C7GB041

Produktdetails

Bruttogewicht 0.063 Kilogram
Gewicht netto 0.057 Kilogram
Volume 0.09 Liter
EAN 5702424618643

 

+ Anschluss Anschluss A
+ Ausgang Anschluss C
- Allgemein Anschluss B
Ansprechzeit max. [ms] 2 ms
Austritt Sign. Ratio metric
Berstdruck [bar] 2500 bar
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss HEX 22 mm
Druckanschluss Standard DIN 3852-E
Druckanschlussgröße 1/4-A
Druckanschlusstyp G
Druckbereich [bar] [max.] 500 bar
Druckbereich [bar] [min.] 0 bar
Druckbereich [psi] [max.] 7251 psi
Druckbereich [psi] [min.] 0 psi
Druckreferenz Gauge (relative)
Elektr. Anschluss Standard DT04
Elektr. Anschlussgröße 3 pin
Elektrischer Anschluss Deutsch DT04
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen
Herstellungsland MADE IN GERMANY
Hohes Clip-Niveau 94
Identisches Produkt 090G7059
Internationale Artikelnummer 5702424618643
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] 125 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] 257 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Max. Überlastdruck [bar] 1500 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 24 pc
Niedriges Clip-Niveau 6
Pin surface material Sn
Produktgruppe Sensors
Produktname Druckmessumformer
Pulsationsdämpfer Yes
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [max.] 90 %
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [min.] 10 %
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
RoHS-konform Yes - RoHS ok
Schutzart IP67
Spezifik. Schlüssel DST P650-3716-C7GB041
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Typ DST P650
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 125 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 257 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality