Druckmessumformer, DST P650, 0 bar - 50 bar, 0 psi - 725 psi

090G7031

Elektrischer Anschluss: Deutsch DT04, Druckanschlusstyp: G, Spezifik. Schlüssel: DST P650-2716-C3GC063

Produktdetails

Bruttogewicht 65 Gram
Gewicht netto 60 Gram
Volume 0.09 Liter
EAN 5702424599553

 

+ Anschluss Anschluss 2
+ Ausgang Anschluss 4
- Allgemein Anschluss 1
Ansprechzeit max. [ms] 2 ms
Austritt Sign. Ratio metric
Berstdruck [bar] 1000 bar
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss HEX 22 mm
Druckanschluss Standard JIS B2351
Druckanschlussgröße 3/8-A
Druckanschlusstyp G
Druckbereich [bar] [max.] 50 bar
Druckbereich [bar] [min.] 0 bar
Druckbereich [psi] [max.] 725 psi
Druckbereich [psi] [min.] 0 psi
Druckreferenz Gauge (relative)
Elektr. Anschluss Standard DT04
Elektr. Anschlussgröße 4 pin
Elektrischer Anschluss Deutsch DT04
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen
Herstellungsland MADE IN GERMANY
Hohes Clip-Niveau 94
Identisches Produkt 090G6031
Internationale Artikelnummer 5702424599553
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] 125 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] 257 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Max. Überlastdruck [bar] 150 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 50 pc
Niedriges Clip-Niveau 6
Pin surface material Au
Produktgruppe Sensors
Produktname Druckmessumformer
Pulsationsdämpfer Yes
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [max.] 90 %
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [min.] 10 %
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
RoHS-konform Yes - RoHS ok
Schutzart IP67
Spezifik. Schlüssel DST P650-2716-C3GC063
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Typ DST P650
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 125 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 257 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Industrieverpackung

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality