Mechanical Pressure Regulating Valves

Shows 78 product(s)

034L0021

Verdampfungsdruckregler, KVP 12

Eintritt Größe [mm]: 12, Austritt Größe [mm]: 12.00, Eintritt Größe [in]: 1/2Zoll, Austritt Größe [in]: 1/2Zoll, Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Kv-Wert [m³/h]: 2.5, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18

034L0022

Verdampfungsdruckregler, KVP 15

Eintritt Größe [mm]: 16, Austritt Größe [mm]: 16.00, Eintritt Größe [in]: 5/8 in, Austritt Größe [in]: 5/8 in, Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Kv-Wert [m³/h]: 2.5, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18

034L0023

Verdampfungsdruckregler, KVP 12

Eintritt Größe [in]: 1/2Zoll, Austritt Größe [in]: 1/2Zoll, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Kv-Wert [m³/h]: 2.5, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18

034L0025

Verdampfungsdruckregler, KVP 22

Eintritt Größe [mm]: 22, Austritt Größe [mm]: 22.00, Eintritt Größe [in]: 7/8Zoll, Austritt Größe [in]: 7/8Zoll, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Kv-Wert [m³/h]: 2.5, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18

034L0026

Verdampfungsdruckregler, KVP 28

Eintritt Größe [in]: 1 1/8Zoll, Austritt Größe [in]: 1 1/8Zoll, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Kv-Wert [m³/h]: 8, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18

034L0028

Verdampfungsdruckregler, KVP 12

Eintritt Größe [mm]: 12, Austritt Größe [mm]: 12.00, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Kv-Wert [m³/h]: 2.5, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18

034L0029

Verdampfungsdruckregler, KVP 15

Eintritt Größe [mm]: 16, Austritt Größe [mm]: 16.00, Eintritt Größe [in]: 5/8 in, Austritt Größe [in]: 5/8 in, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Kv-Wert [m³/h]: 2.5, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18

034L0031

Verdampfungsdruckregler, KVP 28

Eintritt Größe [mm]: 28, Austritt Größe [mm]: 28.00, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Kv-Wert [m³/h]: 8, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18

034L0032

Verdampfungsdruckregler, KVP 35

Eintritt Größe [mm]: 35, Austritt Größe [mm]: 35.00, Eintritt Größe [in]: 13/8", Austritt Größe [in]: 13/8", Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Kv-Wert [m³/h]: 8, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18

034L0041

Druckregler Kurbelgehäuse, KVL 12

Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Kv-Wert [m³/h]: 3.2, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18

View: