Mehr anzeigen
KVL

Zeigt 16 Produkt(e)

034L0041

Druckregler Kurbelgehäuse, KVL 12

Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Kv-Wert [m³/h]: 3.2, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18

034L0042

Druckregler Kurbelgehäuse, KVL 15

Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Kv-Wert [m³/h]: 3.2, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18

034L0043

Druckregler Kurbelgehäuse, KVL 12

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Kv-Wert [m³/h]: 3.2, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18

034L0045

Druckregler Kurbelgehäuse, KVL 22

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Kv-Wert [m³/h]: 3.2, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18

034L0046

Druckregler Kurbelgehäuse, KVL 28

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Kv-Wert [m³/h]: 8, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18

034L0048

Druckregler Kurbelgehäuse, KVL 12

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Kv-Wert [m³/h]: 3.2, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18

034L0049

Druckregler Kurbelgehäuse, KVL 15

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Kv-Wert [m³/h]: 3.2, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18

034L0051

Druckregler Kurbelgehäuse, KVL 28

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Kv-Wert [m³/h]: 8, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18

034L0052

Druckregler Kurbelgehäuse, KVL 35

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Kv-Wert [m³/h]: 8, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18

034L1065

Druckregler Kurbelgehäuse, KVL 22

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Kv-Wert [m³/h]: 3.2, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18

Ansicht: