Verdampfungsdruckregler, KVP 35

034L0032

Eintritt Größe [mm]: 35, Austritt Größe [mm]: 35.00, Eintritt Größe [in]: 13/8", Austritt Größe [in]: 13/8", Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Kv-Wert [m³/h]: 8, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18

Produktdetails

Bruttovikt 1.038 Kilogram
Nettovikt 0.895 Kilogram
Volym 2.747 Liter
EAN 5702428411790

 

Anzeiger Durchflussrichtung Eingravierter 1-Wege-Pfeil
Ausrüstung Schraderventilanschluss
Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [in] 13/8"
Austritt Größe [mm] 35 mm
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Customer part number 00A384
Cv-Wert [gal/min] 9.25 gal/min
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [in] 13/8"
Eintritt Größe [mm] 35 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fabriksinställning [psig] 29 psig
Förpackningsformat Multipack
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
Identisches Produkt 034L1050
Kv-Wert [m³/h] 8 m³/h
Kv-Wert Hinweis AT MAX P-BAND
Kältemittel R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Max. Prüfdruck [bar] 19.8 bar
Max. Prüfdruck [psig] 286 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 18 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 260 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 130 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -45 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 266 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -49 °F
Menge je Verpackungseinheit 7 pc
Nennleistung R134a [kW] 6.1 kW
Nennleistung R134a [TR] 1.9 TR
Nennleistung R22 [kW] 8.6 kW
Nennleistung R22 [TR] 2.8 TR
Nennleistung R404A/R507 [kW] 7.7 kW
Nennleistung R404A/R507 [TR] 2.4 TR
Nennleistung R407C [kW] 7.9 kW
Nennleistung R407C [TR] 2.6 TR
Other RoHS documentation EAEU RoHS
P-Band max. [bar] 2.8 bar
P-Band max. [psi] 40.6 psi
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktname Verdampfungsdruckregler
Produktzubehör Nein
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [bar] [max.] 5.5 bar
Regelbereich [bar] [min.] 0 bar
Regelbereich [psig] Pe [max.] 80 psig
Regelbereich [psig] Pe [min.] 0 psig
SCIP-Dossier Nr. 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Servicerbar KV ventilreservdelar
Typ KVP 35
UL evaluated Yes
UL-zugelassene Kältemittel R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Werkseinstellung [bar] 2 bar
Zulassung C UL US GELISTET
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
Zulassung KÄLTEMITTELVENTIL 53R0
Ölfreie Kältemittel R1234ze(E)
R513A

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality