Controllers and drivers for stepper motor valves

Zeigt 9 Produkt(e)

080G5052

EKE 100 1V, IP20

Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 1, Analoge Eingänge (AI) [Stk]: 1, Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 1, Digitale Ausgänge (DO) [Stk]: 1, Schutzart: IP20, Befestigungsmethode: DIN Schiene

080G5300

Überhitzungsregler, EKE 1A

Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 3, Analoge Eingänge (AI) [Stk]: 2, Halterung Druckfühler: 0,5–4,5VDC, ratiometrisch, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Temperaturfühler Anzahl: 1, Anzahl der Druckfühler: 1

080G5350

Überhitzungsregler, EKE 1B

Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 2, Analoge Eingänge (AI) [Stk]: 2, Halterung Druckfühler: 0,5–4,5VDC, ratiometrisch, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Temperaturfühler Anzahl: 2, Anzahl der Druckfühler: 1

080G5360

Überhitzungsregler, EKE 1D

Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 2, Analoge Eingänge (AI) [Stk]: 2, Halterung Druckfühler: 0,5–4,5VDC, ratiometrisch, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Temperaturfühler Anzahl: 2, Anzahl der Druckfühler: 1, Kommunik.: CANBUS

080G5400

Überhitzungsregler, EKE 1C

Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 2, Analoge Eingänge (AI) [Stk]: 2, Halterung Druckfühler: 0,5–4,5VDC, ratiometrisch, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Anzahl der Druckfühler: 3, Kommunik.: CANBUS

080G5555

Reservestrommodul, EKE 2U

Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Spannungsversorgung [V] DC: 24, Zulassung: UL; RoHS; CE, Max. Stromausgang/Phase [A]: 2, Eingesetzt für Produkt: EKE 1A; EKD 316C; EIM 365; EKE 1D; MCX152V; EKE 1C; MCX061V; EKD 316; EKE 1B, Verpackungseinheit: Multi-Pack

Ansicht: