Überhitzungsregler, EIM 336

080G1002

Schutzart: IP00, Spez. Werkseinst.: Ja

Produktdetails

Bruttogewicht 0.05 Kilogram
Gewicht netto 0.037 Kilogram
Volume 0.25 Liter
EAN 5702428457637

 

Analoge Ausgänge (AO) [Stk] 0 pc
Analoge Eingänge (AI) [Stk] 3 pc
Anzahl der Druckfühler 1
Befestigungsmethode Screw mounting
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Digitale Eingänge (DI) [Stk] 1 pc
Display - option Keiner
Display an der Vorderseite Nein
Division 01
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Halterung Druckfühler 0,5–4,5VDC, ratiometrisch
In scope of WEEE Yes
Kommunik. Modbus RS485 RTU
Konfiguration Temperaturfühler S2
Max. Stromausgang/Phase [A] 1 A
Menge je Verpackungseinheit 40 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Produkteigenschaften Alarmmanagement
Überhitzungssollwert
Produktgruppe Electronic valve control
Produktname Überhitzungsregler
Produktzubehör Electron. control accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP00
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Spez. Werkseinst. Ja
Sprache Englisch
Supply voltage [V] DC 24 V
Temp. Fühler-Service Pt 1000
Temperaturfühler Anzahl 2
Typ EIM 336
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 60 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Valve output number 1
Ventil Ausgang Typ ETS 6
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
wartbar Nein
Zulassung CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality