Überhitzungsregler, EKE 1B

080G5350

Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 2, Analoge Eingänge (AI) [Stk]: 2, Halterung Druckfühler: 0,5–4,5VDC, ratiometrisch, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Temperaturfühler Anzahl: 2, Anzahl der Druckfühler: 1

Produktdetails

Bruttogewicht 0.256 Kilogram
Gewicht netto 0.134 Kilogram
Volume 1.829 Liter
EAN 5702428964326

 

Analoge Eingänge (AI) [Stk] 2 pc
Anzahl der Druckfühler 1
Befestigungsmethode DIN Schiene
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 1 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk] 2 pc
Display - option MMIGRS2
Display an der Vorderseite Nein
Division 01
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Gateway-Option MMIMYK
Halterung Druckfühler 0,5–4,5VDC, ratiometrisch
Hinweis Schutzart Gehäuse IP40
In scope of WEEE Yes
Kommunik. Modbus RS485 RTU
RJ11 (CAN) to User Interface
Konfiguration Temperaturfühler S2 und S3 oder S4
Menge je Verpackungseinheit 16 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Produkteigenschaften Alarmmanagement
Leistungssignal vom Masterregler
Abtausequenz
Ext. Sollwert, Temp.-/SH-Regelung
Begrenzungsfunktionen
Handbetätigung
Preset OD
Umkehrsystem mit 1 EXV
Servicefunktion
Start
Überhitzungssollwert
Ventilregler: Sollwert OD
Produktgruppe Electronic valve control
Produktname Überhitzungsregler
Produktzubehör Electron. control accessories
Programmiertools KoolProg
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Sprache Chinesisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Italienisch
Portugiesisch
Russisch
Spanisch
Supply voltage [V] DC 24 V
Temp. Fühler-Service NTC10000
Temperaturfühler Anzahl 2
Typ EKE 1B
Typ Analogeingänge Spannung
USV[V]DC[max.] 24 V
USV[V]DC[min.] 18 V
Ventil Ausgang Typ CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 0
CCMT 1
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 8
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
ETS 5M
ETS 6
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
wartbar Nein
Weitere Informationen Shared power supply
Signal share via hardwire

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality