Zeigt 40 Produkt(e)
Kombi-Regelventil, FHV-WR, FHV-R, 3/4, 0.9 m³/h, 6 bar
FHV-R Fußbodenheizungsbox für RAFJ, runde Abdeckkappe
Fußbodenheizungsregelungen, FH-Raumthermostate, Raumthermostat, 24 V, Standard, Aufputz
FH-WT-Raumthermostat, Standard, Verdrahtet 24V
Fußbodenheizungsregelungen, Danfoss Icon, Taupunktfühler, 24 V, Ausgangsspannung [V] AC: 230
Taupunktfühler, CF-DS, Verdrahtet 24V
Raumthermostate, Basic Plus 2, Raumthermostat, 230 V, Aufputz
BasicPlus2-WT-T-Schalter, Verdrahtet 230V
Raumthermostate, Basic Plus 2, Raumthermostat, 230 V, Unterputz
BasicPlus2-WT-D-Display, Verdrahtet 230V
Raumthermostate, Basic Plus 2, Raumthermostat, 230 V, Unterputz
BasicPLus2 WT-P, programmierbar, Verdrahtet 230V
Fußbodenheizungsregelungen, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Raumthermostat, 230 V, Ausgangsspannung [V] AC: 230, Anzahl der Kanäle: 0, Unterputz
Danfoss IconDIAL, 230V,UNTERPUTZMONTAGE, EU + Rest der Welt, 80×80, Verdrahtet 230V