Fußbodenheizungsregelungen, FH-Anschlussdosen, 230 V, Ausgangsspannung [V] AC: 230, Anzahl der Kanäle: 8

088H012801

Verdrahtet 230V

Produktdetails

Bruttogewicht 0.859 Kilogram
Gewicht netto 0.859 Kilogram
Volume 3.024 Liter
EAN 5013567412419

 

Anzahl Ausgänge [Stk.] 8 pc
Anzahl der Kanäle 8
Aufputz Ja
Ausgangsspannung [V] AC 230 V
China RoHS compliance Out of scope
Description FH-WC Connection Box 230V
Dual-Modus Nein
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eingang für Kühlung Nein
Geeignet für 230V actuators
In scope of WEEE Yes
IP-Schutzklasse IP20
Montage Aufputz
Passt in die verschiedensten Schalterrahmen Nein
Produktgruppe Floor Heating Controls
Pumpenrelais Ja
Reglertyp HE Wiring center
Schnittstellen Verdrahtet 230V
Typ FH Connection Boxes
Versorgungsspannung [V] 230 V
Verwendung for 8 outputs

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality