Raumthermostate, Basic Plus 2, Raumthermostat, 230 V, Aufputz

088U0620

BasicPlus2-WT-T-Schalter, Verdrahtet 230V

Produktdetails

Bruttogewicht 0.17 Kilogram
Gewicht netto 0.102 Kilogram
Volume 0.629 Liter
EAN 5702425102974

 

Ausgangsspannung [V] AC 230 V
Bodenfühler-Option Nein
Description BasicPlus2-WT-T-Schalter
Display (Ja/Nein) Nein
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Geeignet für 230V actuators
In scope of WEEE Yes
IP-Schutzklasse IP30
Montage Aufputz
Produktbeschreibung BasicPlus2
Produktgruppe Room Thermostats
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HE Raumthermostat
Schnittstellen Verdrahtet 230V
SCIP-Dossier Nr. 579e000d-612c-46e2-a61f-d48d45585856
SCIP-Dossier Produktname BasicPlus2
Typ Basic Plus 2
UNSPSC-CODE 41112209
Versorgungsspannung [V] 230 V
Verwendung Dial
Wochenplan Nein

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality