Direct heating stations with instantaneous domestic hot water preparation are used in single-family houses, where pressure and temperature conditions allow direct connections, but the most common use is in the multi-family buildings with decentralized heating and DHW installations.
Zeigt 39 Produkt(e)
EvoFlat FSA, Typ 1, 10 bar, 95 °C, Reglertyp TWE: TPC-M
EvoFlat FSA 1, Radiatorheizung, Trinkwarmwasser HEX Kupfer Typ 1, Sommerbypass, mit EPP Abdeckung
EvoFlat FSA, Typ 2, 10 bar, 95 °C, Reglertyp TWE: TPC-M
EvoFlat FSA 2, Radiatorheizung, Trinkwarmwasser HEX Kupfer Typ 2, Sommerbypass, mit EPP Abdeckung
EvoFlat FSA, Typ 3, 10 bar, 95 °C, Reglertyp TWE: TPC-M
EvoFlat FSA 3, Radiatorheizung, Trinkwarmwasser HEX Kupfer Typ 3, Sommerbypass, mit EPP Abdeckung
EvoFlat FSA, Typ 1, 10 bar, 95 °C, Reglertyp TWE: TPC-M
EvoFlat FSA 1StS, Radiatorheizung, Trinkwarmwasser HEX Edelstahl Typ 1, Sommerbypass, mit EPP Abdeckung
EvoFlat FSA, Typ 2, 10 bar, 95 °C, Reglertyp TWE: TPC-M
EvoFlat FSA 2StS, Radiatorheizung, Trinkwarmwasser HEX Edelstahl Typ 2, Sommerbypass, mit EPP Abdeckung
EvoFlat FSA, Typ 3, 10 bar, 95 °C, Reglertyp TWE: TPC-M
EvoFlat FSA 3StS, Radiatorheizung, Trinkwarmwasser HEX Edelstahl Typ 3, Sommerbypass, mit EPP Abdeckung
EvoFlat FSA, Typ 2, 10 bar, 95 °C, Reglertyp TWE: TPC-M
EvoFlat FSSR A2StS, Radiator heating, DHW HEX stainless steel type 2, Summer bypass, no cover
EvoFlat FSF, Typ 3, 10 bar, 95 °C, Reglertyp TWE: TPC-M
EvoFlat FSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front
EvoFlat FSF, Typ 3, 10 bar, 95 °C, Reglertyp TWE: TPC-M
EvoFlat FSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front