EvoFlat FSA, Typ 3, 10 bar, 95 °C, Reglertyp TWE: TPC-M

145B0105

EvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front)

Produktdetails

Bruttogewicht 13 Kilogram
Gewicht netto 11.8 Kilogram
Volume 78.736 Liter
EAN 5702424653019

 

Anschlussart FW G Innengewinde
Anschlussart HE G Innengewinde
Anschlussart TWE G Innengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussnennweite TWE 3/4"
Anschlussrichtung Unten
Anschlussweite HE 3/4"
Application type Direct Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 95 °C
Breite Paket [mm] 800 mm
CE evaluated Yes
Description EvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front)
Differenzdruckregler Integriert
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gehäusematerial Weiß lackiert, Unterputzmontage
Gehäuseoption Extra
Heating system type Radiator heating
Heizleistung [kW] 10 kW
Heizleistung [kW] [Max] 15 kW
Heizleistung [kW] [Min] 10 kW
Hersteller TWW-Rezirkulationspumpe Wilo
Höhe mit Gehäuse [mm] 600 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 559 mm
Höhe Paket [mm] 600 mm
In scope of WEEE No
Lotmaterial WÜ HE Edelstahl
Lotmaterial WÜ TWE Brazed stainless steel
Materiallegierung WÜ HE AISI 316
Mixing circuit - control Thermostat
Name Heizungsregler TPC-M
Nenndruck Primärseite [bar] 10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 10 bar
Nennweite FW Ø18
Nennweite HE Ø18
Nennweite TWE Ø18
Normalwohnungsanzahl [max.] 2
Normalwohnungsanzahl [min.] 1
Passstück Wärmemengenzähler im Rücklauf und Kaltwasserzähler x 3
Produktgruppe Small Stations
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] 38 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Durchfluss/thermostatisch
Reglertyp HE Differenzdruck
Reglertyp TWE TPC-M
Station -Typ Typ 3
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 2 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm] 153 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 110 mm
Tiefe Paket [mm] 160 mm
TWW-Leistung [kW] [Max] 60 kW
TWW-Leistung [kW] [Min] 40 kW
Typ EvoFlat FSA
Typ WÜ TWW XB06H-1 60
UL evaluated Out of scope
Zirkulation TWE Ohne
Zulassung CE

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality