EvoFlat FSF, Typ 3, 10 bar, 95 °C, Reglertyp TWE: TPC-M

145B0518

EvoFlat FSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front

Produktdetails

Bruttogewicht 14.214 Kilogram
Gewicht netto 12.7 Kilogram
Volume 78.736 Liter
EAN 5702424285890

 

Anmerkungen Insulated Flatstations
Anschlussart FW G Innengewinde
Anschlussart HE G Innengewinde
Anschlussart TWE G Innengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussnennweite TWE 3/4"
Anschlussrichtung Unten
Anschlussweite HE 3/4"
Application type Direct Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 95 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 545 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 545 mm
Breite Paket [mm] 800 mm
Contain batteries No
Description EvoFlat FSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front
Differenzdruckregler Integriert
Dämmstoff Ohne
Gehäusematerial Weiß lackiert, Unterputzmontage
Gehäuseoption Extra
Heating system type Radiator and Floor heating
Heizleistung [kW] [Max] 15 kW
Heizleistung [kW] [Min] 10 kW
Herstellername Danfoss
Höhe mit Gehäuse [mm] 590 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 590 mm
Höhe Paket [mm] 160 mm
Lotmaterial WÜ HE Edelstahl
Lotmaterial WÜ TWE Brazed stainless steel
Mixing circuit - control Thermostat
Name Heizungsregler TPC-M
Nenndruck Primärseite [bar] 10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 10 bar
Nennweite FW Ø18
Nennweite HE Ø18
Nennweite TWE Ø18
Normalwohnungsanzahl [max.] 2
Normalwohnungsanzahl [min.] 1
Passstück Wärmemengenzähler im Rücklauf
Produktgruppe Small Stations
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] 38 bar
Regelart TWE Durchfluss/thermostatisch
Reglertyp HE Differenzdruck
Reglertyp TWE TPC-M
Station -Typ Typ 3
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 2 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm] 153 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 110 mm
Tiefe Paket [mm] 600 mm
TWW-Leistung [kW] 37 kW
Typ EvoFlat FSF
Typ WÜ TWW XB06H-1 26
Zirkulation TWE Ohne

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality