Thermostatic operated water valves are used for proportional regulation of flow quantity, depending on the setting and the sensor temperature.The Danfoss range of thermostatic operated water valves includes a series of products for both refrigeration and heating regulation. The valves are self-acting, i.e. they operate without the supply of auxiliary energy such as electricity or compressed air. The required temperature is maintained constant without unnecessary use of: cooling water in cooling systems and hot water or steam in heating systems The operating economy and efficiency are maximized.
Zeigt 69 Produkt(e)
Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile, AVTA 20, G, 3/4
Werkstoff Gehäuse: Messing, Öffnungskonfiguration: Öffnet bei steigendem Temperaturfühler, Füllungsart: Universell
Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile, AVTA 25, G, 1
Werkstoff Gehäuse: Messing, Öffnungskonfiguration: Öffnet bei steigendem Temperaturfühler, Füllungsart: Universell
Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile, AVTA 15, G, 1/2
Werkstoff Gehäuse: Messing, Öffnungskonfiguration: Öffnet bei steigendem Temperaturfühler, Füllungsart: Masse
Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile, AVTA 15, G, 1/2
Werkstoff Gehäuse: Messing, Öffnungskonfiguration: Öffnet bei steigendem Temperaturfühler, Füllungsart: Universell
Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile, AVTA 15, G, 1/2
Werkstoff Gehäuse: Messing, Öffnungskonfiguration: Öffnet bei steigendem Temperaturfühler, Füllungsart: Masse
Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile, AVTA 20, G, 3/4
Werkstoff Gehäuse: Messing, Öffnungskonfiguration: Öffnet bei steigendem Temperaturfühler, Füllungsart: Masse
Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile, AVTA 15, G, 1/2
Werkstoff Gehäuse: Messing, Öffnungskonfiguration: Öffnet bei steigendem Temperaturfühler, Füllungsart: Masse
Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile, AVTA 20, G, 3/4
Werkstoff Gehäuse: Messing, Öffnungskonfiguration: Öffnet bei steigendem Temperaturfühler, Füllungsart: Masse
Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile, AVTA 25, G, 1
Werkstoff Gehäuse: Messing, Öffnungskonfiguration: Öffnet bei steigendem Temperaturfühler, Füllungsart: Masse
Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile, AVTA 15, G, 1/2
Werkstoff Gehäuse: Messing, Öffnungskonfiguration: Öffnet bei steigendem Temperaturfühler, Füllungsart: Adsorption