Tepelně ovládaný vodní ventil, AVTA 20, G, 3/4

003N0046

Materiál těla: Mosaz, Konfigurace otevírání: Otevření při vzrustající teplotě čidla tepl., Typ náplně: Hmotnost

Product details

Brutto hmotnost 1.54 Kilogram
Čistá hmotnost 1.195 Kilogram
Objem 4.082 Liter
EAN 5702423024025

 

Cap. tube length fraction [in] 78 3/4 in
Capillary tube gland size [in] 1/2
Capillary tube gland standard ISO 228-1
Capillary tube length [mm] 2000 mm
Charge type Mass
China RoHS compliance Yes
Connection size [in] 3/4
Contain batteries No
Differential pressure [bar] [max] 10 bar
Differential pressure [bar] [min] 0 bar
Differential pressure [psi] [max] 145 psi
Differential pressure [psi] [min] 0 psi
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b)
6(c)
Formát balení Multi balení
Hodnota Cv [gal/min] 3.9 gal/min
Kapilára- typ G
Konfigurace otevírání Otevření při vzrustající teplotě čidla tepl.
Kv value [m³/h] 3.4 m³/h
Materiál těla Mosaz
Max. provozní tlak [bar] 16 bar
Max. provozní tlak [psig] 232 psig
Max. sensor temperature [°C] 90 °C
Max. sensor temperature [°F] 194 °F
Max. test pressure [bar] Pe 25 bar
Max. test pressure [psig] 362.6 psig
Max. tlak na čidle [bar] 25 bar
Max. tlak na čidle [psig] 362.6 psig
Medium temperature range [°C] [max] 130 °C
Medium temperature range [°C] [min] -25 °C
Medium temperature range [°F] [max] 266 °F
Medium temperature range [°F] [min] -13 °F
Množství na formát balení 10 pc
Médium Neutrální média
Orifice size [mm] 20 mm
Orifice size fraction [in] 4/5 in
Product group Water regulating valves
Product Name Description Thermo. operated water valve
Připojení vnitřní/vnější Vnitřní
Příslušenství produktu Obecné příslušenství
Příslušenství vodního ventilu
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozsah teploty [°C] [max.] 65 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] 25 °C
Schválení EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Čína
SCIP dossier no. a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP dossier product name AVTA FJVA
Sensor size (Ø x L) [in] 3/8 x 7 3/32 in
Sensor size (Ø x L) [mm] 9.5 x 180 mm
Servisovatelný Náhradní díly vodního ventilu
Standard připojení ISO 228-1
Teplotní rozsah [°F] [Max] 149 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] 77 °F
Typ připojení G
Type AVTA 20
Těsnění kapiláry int./ext. Vnitřní
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality