Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile, AVTA 15, G, 1/2

003N0107

Werkstoff Gehäuse: Messing, Öffnungskonfiguration: Öffnet bei steigendem Temperaturfühler, Füllungsart: Adsorption

Produktdetails

Bruttogewicht 1.55 Kilogram
Gewicht netto 1.27 Kilogram
Volume 4.082 Liter
EAN 5702423015559

 

Anschluss Innen/Außen Intern
Anschlussgröße [in] 1/2
Anschlusstyp G
Anteil Düsengröße [in] 3/5 in
Anteil Kapillarrohrlänge [in] 90 9/16 in
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 2.2 gal/min
Differenzdruck [bar] [max.] 10 bar
Differenzdruck [bar] [min.] 0 bar
Differenzdruck [psi] [max.] 145 psi
Differenzdruck [psi] [min.] 0 psi
Düsengröße [mm] 15 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b)
6(c)
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] 3/8 x 5 29/32 in
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] 9.5 x 150 mm
Füllungsart Adsorption
Kapillarrohranschluss Größe [in] 1/2
Kapillarrohranschluss intern/extern Intern
Kapillarrohranschluss Standard ISO 228-1
Kapillarrohranschluss Typ G
Kapillarrohrlänge [mm] 2300 mm
Kv-Wert [m³/h] 1.9 m³/h
Max. Fühlerdruck [bar] 25 bar
Max. Fühlerdruck [psig] 362.6 psig
Max. Fühlertemperatur [°C] 130 °C
Max. Fühlertemperatur [°F] 266 °F
Max. Prüfdruck [bar] Pe 25 bar
Max. Prüfdruck [psig] 362.6 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 16 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 232 psig
Media Neutrales Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 130 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 266 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -13 °F
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktgruppe Water regulating valves
Produktname Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile
Produktzubehör Allgemeines Zubehör
Kühlwasserregler Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP-Dossier Produktname AVTA FJVA
Standardmäßiger Anschluss ISO 228-1
Temperaturbereich [°C] [max.] 80 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] 10 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 176 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] 50 °F
Typ AVTA 15
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Kühlwasserregler Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Messing
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
Öffnungskonfiguration Öffnet bei steigendem Temperaturfühler

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality