Zeigt 9 Produkt(e)
Doppelabsperrventil, DSV 1, Schweißanschluss
Eintritt Anschluss-Typ: Schweißanschluss, Austritt Anschlusstyp: G, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25, Eintritt Anschlussgr. [in]: 1 ", Austrittsanschluss-Größe [in]: 3/4
Doppelabsperrventil, DSV 2, Schweißflansche
Eintritt Anschluss-Typ: Schweißflansche, Austritt Anschlusstyp: G, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 20, Austrittsanschluss-Größe [in]: 3/4
Doppelabsperrventil, DSV 2, Schweißflansche
Eintritt Anschluss-Typ: Schweißflansche, Austritt Anschlusstyp: G, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25, Eintritt Anschlussgr. [in]: 1 ", Austrittsanschluss-Größe [in]: 3/4
Doppelabsperrventil, DSV 2, Schweißflansche
Eintritt Anschluss-Typ: Schweißflansche, Austritt Anschlusstyp: G, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 32, Austrittsanschluss-Größe [in]: 3/4
Doppelabsperrventil, DSV 2, Schweißflansche
Eintritt Anschluss-Typ: Schweißflansche, Austritt Anschlusstyp: G, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25, Eintritt Anschlussgr. [in]: 1 ", Austrittsanschluss-Größe [in]: 1
Doppelabsperrventil, DSV 2, Schweißflansche
Eintritt Anschluss-Typ: Schweißflansche, Austritt Anschlusstyp: G, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 32, Austrittsanschluss-Größe [in]: 1
Doppelabsperrventil, DSV 2, Schweißflansche
Eintritt Anschluss-Typ: Schweißflansche, Austritt Anschlusstyp: G, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 32, Austrittsanschluss-Größe [in]: 1 1/4
Doppelabsperrventil, DSV 10, ND15-Schweißnippel
Eintritt Anschluss-Typ: ND15-Schweißnippel, Austritt Anschlusstyp: G, Austrittsanschluss-Größe [in]: 3/4
Doppelabsperrventil, DSV 10, NPT 3/4
Eintritt Anschluss-Typ: NPT 3/4, Austritt Anschlusstyp: NPT 1/2, Austrittsanschluss-Größe [in]: 1/2