Doppelabsperrventil, DSV 2, Schweißflansche

148F3010

Eintritt Anschluss-Typ: Schweißflansche, Austritt Anschlusstyp: G, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 32, Austrittsanschluss-Größe [in]: 1

Produktdetails

Bruttogewicht 11.956 Kilogram
Gewicht netto 5.9 Kilogram
Volume 10.275 Liter
EAN 5702428242493

 

Ausrüstung Kappe
Austritt Anschluss Kommentare Gewindeflansch
Austritt Anschlusstyp G
Austritt intern/extern Intern
Austrittsanschluss-Größe [in] 1
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 34.8 gal/min
Durchflussrichtung Dreiwege
Eintritt Anschluss-Typ Schweißflansche
Eintritt Anschlussgr. [in] 1 1/4 in
Eintritt Anschlussgröße [mm] 32 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Farbe Rotbraun
Fluid-Gruppe 1
Kategorie II
Kv-Wert [m³/h] 30 m³/h
Kältemittel R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 40 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 580 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktbeschreibung Doppeltes Absperrventil
Produktgruppe Safety relief valves
Produktname Doppelabsperrventil
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sicherheitsventil Anschluss std EN 10220
Sicherheitsventil Anschlussgröße [in] 1 in
Sicherheitsventil Anschlussgröße [mm] 25 mm
Sicherheitsventil Anschlusstyp Schweißflansche
Sicherheitsventil-Komb. 2 x SFV 20
Standardmäßiger Anschluss EN 10220
ISO 228-1
Teile inkl. Inkl. Kit
Temperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Typ DSV 2
Verpackungseinheit Einzelpack
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality