Doppelabsperrventil, DSV 10, NPT 3/4

148F3055

Eintritt Anschluss-Typ: NPT 3/4, Austritt Anschlusstyp: NPT 1/2, Austrittsanschluss-Größe [in]: 1/2

Product details

Bruttogewicht 1.72 Kilogram
Gewicht netto 1.476 Kilogram
Volume 3.506 Liter
EAN 5702428657365

 

Anschlusstyp NPT
Ausrüstung Kappe
Austritt Anschlusstyp NPT 1/2
Austritt intern/extern Intern
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 24.21 gal/min
Durchflussrichtung Dreiwege
Eintritt Anschluss-Typ NPT 3/4
EU RoHS compliance Out of scope
Farbe Rotbraun
Fluid-Gruppe 1
Kategorie Art. 3, par. 3
Kv-Wert [m³/h] 5.5 m³/h
Kältemittel R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 65 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 943 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Outlet connection size [in] 1/2
Product group Safety relief valves
Product Name Description Change-over valve
Produktbeschreibung Doppeltes Absperrventil
Sicherheitsventil Anschluss std ANSI/ASME
Sicherheitsventil Anschlussgröße [in] 3/4 in
Standardmäßiger Anschluss ANSI/ASME B1.20.1
Temperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Type DSV 10
Verpackungseinheit Einzelpack
Weitere Informationen Outlet: NPT 1/2
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality