KVS is a series of electronic suction modulating valves for AC transport and refrigeration applications. Accurate temperature or pressure control is obtained by modulating the refrigerant flow in the evaporator with a current or voltage driver. With an EKC 368 controller (current driver) and an AKS sensor placed in the media to be controlled, an accuracy better than ± 0.5K can be obtained. The balanced design provides bi-flow operation as well as solenoid shut-off function in both flow directions at MOPD 33 bar (478 psig).
Zeigt 7 Produkt(e)
Elektrisches Regelventil, KVS 42, Kupfer
Eintritt Anschluss-Typ: Lötanschluss ODF, Austritt Anschlusstyp: Lötanschluss ODF, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 34, Eintritt Größe [in]: 1 1/8Zoll, Austritt Größe [in]: 1 1/8Zoll
Elektrisches Regelventil, KVS 42, Kupfer
Eintritt Anschluss-Typ: Lötanschluss ODF, Austritt Anschlusstyp: Lötanschluss ODF, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 34, Eintritt Größe [in]: 13/8", Austritt Größe [in]: 13/8"
Elektrisches Regelventil, KVS 42, Kupfer
Eintritt Anschluss-Typ: Lötanschluss ODF, Austritt Anschlusstyp: Lötanschluss ODF, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 34, Eintritt Größe [in]: 1 5/8 in, Austritt Größe [in]: 1 5/8 in
Elektrisches Regelventil, KVS 42, Kupfer
Eintritt Anschluss-Typ: Lötanschluss ODF, Austritt Anschlusstyp: Lötanschluss ODF, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 34, Eintritt Größe [in]: 7/8Zoll, Austritt Größe [in]: 7/8Zoll
Elektrisches Regelventil, KVS 15, Kupfer
Eintritt Anschluss-Typ: Lötanschluss ODF, Austritt Anschlusstyp: Lötanschluss ODF, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45.5, Eintritt Größe [in]: 1/2Zoll, Austritt Größe [in]: 1/2Zoll
Elektrisches Regelventil, KVS 15, Kupfer
Eintritt Anschluss-Typ: Lötanschluss ODF, Austritt Anschlusstyp: Lötanschluss ODF, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45.5, Eintritt Größe [in]: 5/8 in, Austritt Größe [in]: 5/8 in
Elektrisches Regelventil, KVS 15, Kupfer
Eintritt Anschluss-Typ: Lötanschluss ODF, Austritt Anschlusstyp: Lötanschluss ODF, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45.5, Eintritt Größe [in]: 7/8Zoll, Austritt Größe [in]: 7/8Zoll