Elektrisches Regelventil, KVS 15, Kupfer

034G4253

Eintritt Anschluss-Typ: Lötanschluss ODF, Austritt Anschlusstyp: Lötanschluss ODF, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45.5, Eintritt Größe [in]: 7/8Zoll, Austritt Größe [in]: 7/8Zoll

Produktdetails

Bruttogewicht 1.075 Kilogram
Gewicht netto 0.911 Kilogram
Volume 3.43 Liter
EAN 5702428825559

 

Anschlussmaterial Kupfer
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 2-Weg-Pfeil
Austritt Anschlusstyp Lötanschluss ODF
Austritt Größe [in] 7/8Zoll
Austritt Größe [mm] 22 mm
Balanced Port [Ja/Nein] Nein
Bedingungen Nennleistung [IMP] tcond=77 °F
tevap=14 °F
Bedingungen Nennleistung [SI] tcond=25 °C
tevap=-10 °C
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Durchflussrichtung Biflow
Durchflussrichtung Durchgang
Eintritt Anschluss-Typ Lötanschluss ODF
Eintritt Größe [in] 7/8Zoll
Eintritt Größe [mm] 22 mm
Elektr. Anschlussgröße 4 pin
Elektrischer Anschluss M12
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluid-Gruppe 2
Geeignete Schmiermittel MO
POE
Gesamtschrittanzahl 2625 (vollständige Schritte)
Gesamttaktzeit [s] [max.] 17 s
Gesamttaktzeit [s] [min.] 8.5 s
Handbedienung optional AST-G Servicetool
Induktivität pro Phase [µH] 85000 μH
Kategorie I
Kompatible Danfoss-Regler EKC 368
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Kältemittel R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Kältemittel Temp. [ºC] [max.] 65 °C
Kältemittel Temp. [ºC] [min.] -40 °C
Kältemittel Temp. [ºF] [max.] 150 °F
Kältemittel Temp. [ºF] [min.] -40 °F
Max. Gesamtenergieverbrauch Spannungsantrieb [W] 5.5 W
Max. Gesamtenergieverbrauch Stromantrieb [W] 1.3 W
Max. OPD Umkehrbetrieb [bar] 33 bar
Max. OPD Umkehrbetrieb [psi] 478.6 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 45.5 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 660 psig
Max. zulässiger Arbeitszyklus [%] 100 %
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] 33 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psi] 478.6 psi
Menge je Verpackungseinheit 6 pc
Motortyp Bipolar
Nennleistung R134a [kW] 3.78 kW
Nennleistung R134a [TR] 0.94 TR
Nennleistung R22 [kW] 5.15 kW
Nennleistung R22 [TR] 1.31 TR
Nennleistung R404A/R507 [kW] 4.58 kW
Nennleistung R404A/R507 [TR] 1.07 TR
Nennleistung Verfl. - Hinweis Vollhuböffnung, normaler Durchfluss
Phasenstrom (RMS) [mA] 100 mA
Phasenstrom (Spitze) [mA] 141 mA
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktname Elektrisches Regelventil
Produktzubehör Stufenventilzubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schrittmodus 2-Phasen-Vollstufe
Schutzart IP67
SCIP-Dossier Nr. e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf
SCIP-Dossier Produktname ETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve
Spannung [V] DC [max.] 13.8 V
Spannung [V] DC [min.] 11.5 V
Typ KVS 15
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 60 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 140 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Stufenventilersatzteile
Widerstand [kOhm] 0.1 kOhm
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality