Electric regulating valve, KVS 15, Copper
034G4252
Inlet connection type: Solder ODF, Outlet connection type: Solder ODF, Max. Working Pressure [bar]: 45.5, Inlet size [in]: 5/8 in, Outlet size [in]: 5/8 in
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Inlet connection type: Solder ODF, Outlet connection type: Solder ODF, Max. Working Pressure [bar]: 45.5, Inlet size [in]: 5/8 in, Outlet size [in]: 5/8 in
Poids brut | 1.032 Kilogram |
Poids Net | 0.877 Kilogram |
Volume | 3.249 Liter |
Numéro EAN | 5702428825566 |
Poids brut | 1.032 Kilogram |
Poids Net | 0.877 Kilogram |
Volume | 3.249 Liter |
Numéro EAN | 5702428825566 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle |
Contain batteries | No |
Danfossi ühilduvad regulaatorid |
EKC 368 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Elektriühendus | M12 |
Elektriühenduse suurus | 4 kontaktiga |
Emballage (format) | Emballage multiple |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faas, induktiivsus [µH] | 85000 μH |
Faasivool (RMS) [mA] | 100 mA |
Faasivool (tipp) [mA] | 141 mA |
Heakskiit |
EAC LLC CDC TYSK |
Kategooria | I |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 6 tükki |
Kokku max tarbitav võimsus, pingeajam [W] | 5.5 W |
Kokku max tarbitav võimsus, vooluajam [W] | 1.3 W |
Korpuse standard IP | IP67 |
Käsijuhtimise valik | AST-G hooldusjuhtseade |
Kõik toimingud | 2625 (täissammud) |
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max] | 65 °C |
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [min] | -40 °C |
Külmutusagensid |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Maintenable | Pièces de rechange vanne pas-à-pas |
Max lubatud töötsükkel [%] | 100 % |
MaxOPD [bar] | 33 bar |
MaxOPD [psi] | 478.6 psi |
MaxOPD, tagasi [bar] | 33 bar |
MaxOPD, tagasi [psig] | 478.6 psi |
Mootori tüüp | Kahepooluseline |
Määrdeainete sobivus |
MO POE |
Nimiv. kond, märkus | Kogukäik avatud, normaalne vool |
Nimivõimsus R134a [kW] | 3.78 kW |
Nimivõimsus R134a [kW] | 0.94 TR |
Nimivõimsus R22a [kW] | 5.15 kW |
Nimivõimsus R22a [TR] | 1.31 TR |
Nimivõimsus R404A/R507 [kW] | 4.58 kW |
Nimivõimsus R404A/R507 [TR] | 1.07 TR |
Nimivõimsuse tingimused [IMP] |
tcond=77 °F tevap=14 °F |
Nimivõimsuse tingimused [SI] |
tcond=25 °C tevap=-10 °C |
Pealevoolu suuna indikaator | Kõrgreljeefis kahesuunaline nool |
Pealevoolu suund | Kahesuunaline vool |
Pinge [V] DC [max] | 13.8 V |
Pinge [V] DC [min] | 11.5 V |
Port équilibré [Oui/Non] | No |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Résistance [kOhm] | 0.1 kOhm |
SCIPi kausta nr | e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf |
SCIPi kausta tootenimi | ETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve |
Sisendi ühenduse tüüp | Joodis ODF |
Sissevooluava suurus [mm] | 16 mm |
Sissevooluava suurus [tolli] | 5/8 in |
Suund | Otsesuunaline |
Suurim töörõhk [bar] | 45.5 bar |
Suurim töörõhk [psig] | 660 psig |
Sõiduaja täiskiirus [s] [max] | 17 s |
Sõiduaja täiskiirus [s] [min] | 8.5 s |
Température du fluide frigorigène [°F] [max.] | 150 °F |
Température du fluide frigorigène [°F] [min.] | -40 °F |
Toimingu režiim | Kahefaasiline täissamm |
Toote nimetus | Elektriline reguleerventiil |
Tooterühm | Press. and temp. regul. valves |
Tootetarvikud | Sammventiili lisavarustus |
Tüüp | KVS 15 |
Vedelikurühm | 2 |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 60 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 140 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Väljavooluava mõõt [mm] | 16 mm |
Väljavooluava mõõt [tolli] | 5/8 in |
Väljavooluava ühenduse tüüp | Joodis ODF |
Ühenduse materjal | Vask |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle |
Contain batteries | No |
Danfossi ühilduvad regulaatorid |
EKC 368 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Elektriühendus | M12 |
Elektriühenduse suurus | 4 kontaktiga |
Emballage (format) | Emballage multiple |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faas, induktiivsus [µH] | 85000 μH |
Faasivool (RMS) [mA] | 100 mA |
Faasivool (tipp) [mA] | 141 mA |
Heakskiit |
EAC LLC CDC TYSK |
Kategooria | I |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 6 tükki |
Kokku max tarbitav võimsus, pingeajam [W] | 5.5 W |
Kokku max tarbitav võimsus, vooluajam [W] | 1.3 W |
Korpuse standard IP | IP67 |
Käsijuhtimise valik | AST-G hooldusjuhtseade |
Kõik toimingud | 2625 (täissammud) |
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max] | 65 °C |
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [min] | -40 °C |
Külmutusagensid |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Maintenable | Pièces de rechange vanne pas-à-pas |
Max lubatud töötsükkel [%] | 100 % |
MaxOPD [bar] | 33 bar |
MaxOPD [psi] | 478.6 psi |
MaxOPD, tagasi [bar] | 33 bar |
MaxOPD, tagasi [psig] | 478.6 psi |
Mootori tüüp | Kahepooluseline |
Määrdeainete sobivus |
MO POE |
Nimiv. kond, märkus | Kogukäik avatud, normaalne vool |
Nimivõimsus R134a [kW] | 3.78 kW |
Nimivõimsus R134a [kW] | 0.94 TR |
Nimivõimsus R22a [kW] | 5.15 kW |
Nimivõimsus R22a [TR] | 1.31 TR |
Nimivõimsus R404A/R507 [kW] | 4.58 kW |
Nimivõimsus R404A/R507 [TR] | 1.07 TR |
Nimivõimsuse tingimused [IMP] |
tcond=77 °F tevap=14 °F |
Nimivõimsuse tingimused [SI] |
tcond=25 °C tevap=-10 °C |
Pealevoolu suuna indikaator | Kõrgreljeefis kahesuunaline nool |
Pealevoolu suund | Kahesuunaline vool |
Pinge [V] DC [max] | 13.8 V |
Pinge [V] DC [min] | 11.5 V |
Port équilibré [Oui/Non] | No |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Résistance [kOhm] | 0.1 kOhm |
SCIPi kausta nr | e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf |
SCIPi kausta tootenimi | ETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve |
Sisendi ühenduse tüüp | Joodis ODF |
Sissevooluava suurus [mm] | 16 mm |
Sissevooluava suurus [tolli] | 5/8 in |
Suund | Otsesuunaline |
Suurim töörõhk [bar] | 45.5 bar |
Suurim töörõhk [psig] | 660 psig |
Sõiduaja täiskiirus [s] [max] | 17 s |
Sõiduaja täiskiirus [s] [min] | 8.5 s |
Température du fluide frigorigène [°F] [max.] | 150 °F |
Température du fluide frigorigène [°F] [min.] | -40 °F |
Toimingu režiim | Kahefaasiline täissamm |
Toote nimetus | Elektriline reguleerventiil |
Tooterühm | Press. and temp. regul. valves |
Tootetarvikud | Sammventiili lisavarustus |
Tüüp | KVS 15 |
Vedelikurühm | 2 |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 60 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 140 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Väljavooluava mõõt [mm] | 16 mm |
Väljavooluava mõõt [tolli] | 5/8 in |
Väljavooluava ühenduse tüüp | Joodis ODF |
Ühenduse materjal | Vask |