Zeigt 3 Produkt(e)

027B0081

Schwimmerventil, SV 3E

Temperaturbereich [°C]: -50 - 65, Zulassung: LLC CDC TYSK; CE; UKCA; EAC

027B2021

Schwimmerventil, SV 1

Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25.7, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28, Temperaturbereich [°C]: -50 - 65

027B2023

Schwimmerventil, SV 3

Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25.7, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28, Temperaturbereich [°C]: -50 - 65