Schwimmerventil, SV 1

027B2021

Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25.7, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28, Temperaturbereich [°C]: -50 - 65

Produktdetails

Bruttogewicht 10.074 Kilogram
Gewicht netto 6.65 Kilogram
Volume 22.14 Liter
EAN 5702422043621

 

Anschlussmaterial Low temperature, steel
Balance pipe Solder conn. size 1 1/8 in
Balance pipe Weld conn. size 1 in
Bedingungen Nennleistung [IMP] +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Bedingungen Nennleistung [SI] +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 0.07 gal/min
Eintritt Anschlussgröße [mm] 25.7 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Float housig material Low temperature steel
Fluid-Gruppe 1
2
Kategorie I
Kv-Wert [m³/h] 0.06 m³/h
Kältemittel R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 28 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 406 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Nennleistung R134a [kW] 3.9 kW
Nennleistung R134a [TR] 1.11 TR
Nennleistung R22 [kW] 4.7 kW
Nennleistung R22 [TR] 1.34 TR
Nennleistung R404A/R507 [kW] 3.7 kW
Nennleistung R404A/R507 [TR] 1.05 TR
Nennleistung R717 [kW] 25 kW
Nennleistung R717 [TR] 7.1 TR
Pilot line conn. size [mm] OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pilot line conn. size [mm] OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pilotleitung Anschlusstyp Welding
Produktbeschreibung Schwimmerventil
Produktgruppe Liquid level regulating valves
Produktname Schwimmerventil
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6
SCIP-Dossier Produktname SV
Temperaturbereich [°C] [max.] 65 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 149 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Typ SV 1
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Einzelpack
Werkstoff Gehäuse Tieftemperatur-Stahl

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality