Schwimmerventil, SV 3E

027B0081

Produktbeschreibung: Schwimmerventil, Zulassung: LLC CDC TYSK; CE; UKCA; EAC

Produktdetails

Bruttogewicht 7.608 Kilogram
Gewicht netto 7.035 Kilogram
Volume 20.671 Liter
EAN 5702428292184

 

Anschlussmaterial Low temperature, steel
Balance pipe Solder conn. size 1 1/8 in
Balance pipe Weld conn. size 1 in
Bedingungen Nennleistung [IMP] +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Bedingungen Nennleistung [SI] +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cv-Wert [gal/min] 0.16 gal/min
Differential pressure max[bar] 16 bar
Differential pressure max[psi] 232 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Float housig material Steel
Fluid-Gruppe 1
2
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie I
Kv-Wert [m³/h] 0.14 m³/h
Kältemittel R1270
R170
R290
R600
R600a
RE170
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 28 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 406 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Nennleistung R134a [kW] 10 kW
Nennleistung R134a [TR] 2.84 TR
Nennleistung R22 [kW] 13 kW
Nennleistung R22 [TR] 3.7 TR
Nennleistung R404A/R507 [kW] 9.7 kW
Nennleistung R404A/R507 [TR] 2.76 TR
Nennleistung R717 [kW] 64 kW
Nennleistung R717 [TR] 18.2 TR
Pilot line conn. size [mm] OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pilot line conn. size [mm] OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pilotleitung Anschlusstyp Welding
Produktbeschreibung Schwimmerventil
Produktgruppe Liquid level regulating valves
Produktname Schwimmerventil
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6
SCIP-Dossier Produktname SV
Temperaturbereich [°C] [max.] 65 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 149 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Typ SV 3E
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Einzelpack
Werkstoff Gehäuse Low temperature steel
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality