Zeigt 28 Produkt(e)
Membranabsperrventil, BML 6
Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Eintritt Größe [in]: 1/4Zoll, Austritt Größe [in]: 1/4Zoll
Membranabsperrventil, BML 6s
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Eintritt Größe [in]: 1/4Zoll, Austritt Größe [in]: 1/4Zoll
Membranabsperrventil, BMT 6
Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Eintritt Größe [in]: 1/4Zoll, Austritt Größe [in]: 1/4Zoll
Membranabsperrventil, BML 6s
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 6, Austritt Größe [mm]: 6.00
Membranabsperrventil, BML 6
Eintritt Anschluss-Typ: Verlängerte Lötstutzen, ODF, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Eintritt Größe [mm]: 6, Austritt Größe [in]: 1/4Zoll
Membranabsperrventil, BML 10s
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Eintritt Größe [in]: 3/8Zoll, Austritt Größe [in]: 3/8Zoll
Membranabsperrventil, BML 10
Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Eintritt Größe [in]: 3/8Zoll, Austritt Größe [in]: 3/8Zoll
Membranabsperrventil, BML 10s
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 10, Austritt Größe [mm]: 10.00
Membranabsperrventil, BML 12
Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Eintritt Größe [in]: 1/2Zoll, Austritt Größe [in]: 1/2Zoll
Membranabsperrventil, BML 12s
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Eintritt Größe [in]: 1/2Zoll, Austritt Größe [in]: 1/2Zoll