The shut-off diaphragm valves BML and BMT are designed for installation in the liquid, suction and hot gas lines of refrigeration circuits, in order to open and to shut off inner refrigerant flow path by operating the handwheel. BML valves can be delivered with flare, ODF solder or ODF solder with extended ends. In the same product category, BMT 6 is a threeway manual shut-off valve with similar characteristics
Zeigt 28 Produkt(e)
Membranabsperrventil, BML 6
Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Eintritt Größe [in]: 1/4Zoll, Austritt Größe [in]: 1/4Zoll
Membranabsperrventil, BML 6s
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Eintritt Größe [in]: 1/4Zoll, Austritt Größe [in]: 1/4Zoll
Membranabsperrventil, BMT 6
Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Eintritt Größe [in]: 1/4Zoll, Austritt Größe [in]: 1/4Zoll
Membranabsperrventil, BML 6s
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 6, Austritt Größe [mm]: 6.00
Membranabsperrventil, BML 6
Eintritt Anschluss-Typ: Verlängerte Lötstutzen, ODF, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Eintritt Größe [mm]: 6, Austritt Größe [in]: 1/4Zoll
Membranabsperrventil, BML 10s
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Eintritt Größe [in]: 3/8Zoll, Austritt Größe [in]: 3/8Zoll
Membranabsperrventil, BML 10
Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Eintritt Größe [in]: 3/8Zoll, Austritt Größe [in]: 3/8Zoll
Membranabsperrventil, BML 10s
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 10, Austritt Größe [mm]: 10.00
Membranabsperrventil, BML 12
Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Eintritt Größe [in]: 1/2Zoll, Austritt Größe [in]: 1/2Zoll
Membranabsperrventil, BML 12s
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Eintritt Größe [in]: 1/2Zoll, Austritt Größe [in]: 1/2Zoll