Membranabsperrventil, BML 12

009G0141

Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Eintritt Größe [in]: 1/2 in, Austritt Größe [in]: 1/2 in

Produktdetails

Bruttogewicht 0.568 Kilogram
Gewicht netto 0.5 Kilogram
Volume 1.615 Liter
EAN 5702422020363

 

Anschlussmaterial Messing
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Ausrüstung Handrad
Austritt Anschlusstyp Bördel
Austritt Größe [in] 1/2 in
Betriebsbereich [bar] [max.] 21 bar
Betriebsbereich [bar] [min.] -1 bar
Betriebsbereich [psig] [max.] 304 psig
Betriebsbereich [psig] [min.] -14 psig
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cv-Wert [gal/min] 1.73 gal/min
Durchflussrichtung Durchgang
Eintritt Anschluss-Typ Bördel
Eintritt Größe [in] 1/2 in
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluid-Gruppe 1
2
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Art. 4, Abs. 3
Kv-Wert [m³/h] 1.5 m³/h
Kältemittel R1234yf
R134a
R22/R407C
R404A/R507A
R407H
R449B
R450A
R513A
R515B
R516A
Max. Prüfdruck [bar] 36.4 bar
Max. Prüfdruck [psig] 528 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 28 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 406 psig
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Product Name Description Membranabsperrventil
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
Produktzubehör BM/GBC Ventilzubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 39a55314-7dd3-4133-963f-63cfcc6269ba
Temperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -55 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -67 °F
Typ BML 12
UK RoHS compliance Out of scope
UL Zulassung KÄLTEMITTELVENTIL 53R0
UL-zugelassene Kältemittel R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R507A
R513A
R515B
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar BM/GBC Ersatzteile f. Ventil
Werkstoff Gehäuse Messing
Zulassung C UL US GELISTET
EAC
LLC CDC TYSK
Ölfreie Kältemittel R134a
R513A
R515B

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality