Zeigt 71 Produkt(e)

061L1144

4-Wege-Umkehrventil, STF-0201G3

Bereich Medientemperatur [°C]: -20 - 120, Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]: 31, Min. ODP [bar]: 3.43, Saugleitung Anschlussgröße [in]: 1/2, Druckseite Anschlussgröße [in]: 3/8, Konfiguration Bauweise Art: A

061L1146

4-Wege-Umkehrventil, STF-0205G3

Bereich Medientemperatur [°C]: -20 - 120, Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]: 31, Min. ODP [bar]: 3.43, Saugleitung Anschlussgröße [in]: 1/2, Druckseite Anschlussgröße [in]: 5/16, Konfiguration Bauweise Art: B

061L1149

4-Wege-Umkehrventil, STF-0214G3

Bereich Medientemperatur [°C]: -20 - 120, Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]: 31, Min. ODP [bar]: 3.43, Saugleitung Anschlussgröße [in]: 5/8, Druckseite Anschlussgröße [in]: 1/2, Konfiguration Bauweise Art: D

061L1151

4-Wege-Umkehrventil, STF-0306G3

Bereich Medientemperatur [°C]: -20 - 120, Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]: 31, Min. ODP [bar]: 3, Saugleitung Anschlussgröße [in]: 3/4, Druckseite Anschlussgröße [in]: 1/2, Konfiguration Bauweise Art: E

061L1154

4-Wege-Umkehrventil, STF-0409G3

Bereich Medientemperatur [°C]: -20 - 120, Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]: 31, Min. ODP [bar]: 3, Saugleitung Anschlussgröße [in]: 7/8, Druckseite Anschlussgröße [in]: 1/2, Konfiguration Bauweise Art: B

061L1155

4-Wege-Umkehrventil, STF-0413G3

Bereich Medientemperatur [°C]: -20 - 120, Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]: 31, Min. ODP [bar]: 3, Saugleitung Anschlussgröße [in]: 7/8, Druckseite Anschlussgröße [in]: 5/8, Konfiguration Bauweise Art: B

061L1158

4-Wege-Umkehrventil, STF-0715G3

Bereich Medientemperatur [°C]: -20 - 120, Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]: 31, Min. ODP [bar]: 3, Saugleitung Anschlussgröße [in]: 1 1/8, Druckseite Anschlussgröße [in]: 7/8, Konfiguration Bauweise Art: B

061L1194

4-Wege-Umkehrventil, STF-0301G3

Bereich Medientemperatur [°C]: -20 - 120, Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]: 31, Min. ODP [bar]: 3, Saugleitung Anschlussgröße [in]: 5/8, Druckseite Anschlussgröße [in]: 1/2, Konfiguration Bauweise Art: E

Ansicht: