4-Wege-Umkehrventil, STF-0101G

061L1188

Produktdetails

Bruttogewicht 0.282 Kilogram
Gewicht netto 0.282 Kilogram
Volume 0.91 Liter
EAN 5702428273732

 

Anmerkungen REPLACE BY 061L1206
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Kap. R407C@Δp:0,1bar (Zustand 1) [kW] 4.27 kW
Kap. R407C@Δp:0,1bar (Zustand 2) [kW] 3.65 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar (Zustand 1) [kW] 6.01 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar (Zustand 2) [kW] 5.14 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar (Zustand 1) [kW] 5.52 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar (Zustand 2) [kW] 4.78 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar (Zustand 1) [kW] 7.79 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar (Zustand 2) [kW] 6.75 kW
Kältemittel R134a
R22
R404A
R407C
R410A
Menge je Verpackungseinheit 45 pc
Produktgruppe 4-way reversing valves
Produktname 4-Wege-Umkehrventil
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Spule Nein
Typ STF
Typenbezeichnung STF-0101G
Verpackungseinheit Industrieverpackung

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality