4-Wege-Umkehrventil, STF-0409G3

061L1154

Bereich Medientemperatur [°C]: -20 - 120, Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]: 31, Min. ODP [bar]: 3, Saugleitung Anschlussgröße [in]: 7/8, Druckseite Anschlussgröße [in]: 1/2, Konfiguration Bauweise Art: B

Інформація про продукт

Вага брутто 0.846 Kilogram
Bага нетто 0.78 Kilogram
Об'єм 2.306 Liter
EAN 5702428273862

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції 4-way reversing valves
Дозволи CE
VDE
Діаметр з'єднання випар./конд. [дюйм] 7/8
Діаметр з'єднання випар./конд. [мм] 22,4
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 55 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -20 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 131 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -4 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 120 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -20 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 248 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -4 °F
Котушка Ні
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Макс. протікання [см³/мін.] 4000 см³/хв
Макс. робочий тиск [бар] 45 бар
Макс.OPD [бар] 31 бар
Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.] 450 фунт-сила на дюйм²
Матеріал технологічного з'єднання Мідь
Мін.OPD [бар] 3 бар
Мін.OPD [фунт/дюйм²] 44 фунт на дюйм²
Назва продукту 4-ходовий реверсивний клапан
Позначення типу STF-0409G3
Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт] 16.1 кВт
Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт] 13.75 кВт
Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт] 22.66 кВт
Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт] 19.37 кВт
Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт] 20.81 кВт
Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт] 18.03 кВт
Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт] 29.35 кВт
Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт] 25.43 кВт
Продуктивність за умов 1 [°C] 0°C sub-cooling
38°C condensing
5°C evaporating
5°C super-heat
Продуктивність за умов 2 [°C] 54,4 °C condensing
5°C sub-cooling
5°C super-heat
7,2°C evaporating
Проектна конфіг. Стиль B
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір випускного з'єднання [дюйм] 1/2
Розмір випускного з'єднання [мм] 12.8 мм
Розмір з'єдн. всмокт. [дюйм] 7/8
Розмір з'єдн. всмокт. [мм] 22.4 мм
Стандарт випроб. вібрації JIS C 60068-2-6
Стандарт ударостійкості JIS C 60068-2-27
Стійкість до вібрацій [м/с²] 19.6 м/с²
Тип STF
Тип випускного з'єднання ВНУТРІШН.
Формат упаковки Промислова упаковка
Холодоагенти R134a
R22
R404A
R407C
R410A

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality