Zeigt 6 Produkt(e)
Funktionsmodul, ICC 32
Produktbeschreibung: Funktionsmodul, Typ: ICC 32, Kv-Wert [m³/h]: 17.00, Cv-Wert [gal/min]: 20.00, Eingesetzt für Produkt: ICV 32
ICD 32 + ICC 32
Typ: ICD 32 + ICC 32, Kv-Wert [m³/h]: 12.100, Cv-Wert [gal/min]: 14.100, Eingesetzt für Produkt: ICV 32
Funktionsmodul, ICC 32
Produktbeschreibung: Funktionsmodul, Typ: ICC 32, Kv-Wert [m³/h]: 16.600, Cv-Wert [gal/min]: 19.300, Eingesetzt für Produkt: ICV 32
Funktionsmodul, ICC 50
Produktbeschreibung: Funktionsmodul, Typ: ICC 50, Kv-Wert [m³/h]: 40.00, Cv-Wert [gal/min]: 46.00, Eingesetzt für Produkt: ICV 50
ICD 50 + ICC 50
Typ: ICD 50 + ICC 50, Kv-Wert [m³/h]: 28.200, Cv-Wert [gal/min]: 32.900, Eingesetzt für Produkt: ICV 50
Funktionsmodul, ICC 50
Produktbeschreibung: Funktionsmodul, Typ: ICC 50, Kv-Wert [m³/h]: 40.400, Cv-Wert [gal/min]: 47.100, Eingesetzt für Produkt: ICV 50