Funktionsmodul, ICC 50

027H5202

Produktbeschreibung: Funktionsmodul, Typ: ICC 50, Kv-Wert [m³/h]: 40.400, Cv-Wert [gal/min]: 47.100, Eingesetzt für Produkt: ICV 50

Produktdetails

Bruttogewicht 5.044 Kilogram
Gewicht netto 2.7 Kilogram
Volume 8.68 Liter
EAN 5715162143865

 

Cv-Wert [gal/min] 47.1 gal/min
Eingesetzt für Produkt ICV 50
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-Wert [m³/h] 40.4 m³/h
Kältemittel R717
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktbeschreibung Funktionsmodul
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktname Funktionsmodul
Typ ICC 50
Verpackungseinheit Einzelpack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality