ICD 50 + ICC 50

027H5201

Typ: ICD 50 + ICC 50, Kv-Wert [m³/h]: 28.200, Cv-Wert [gal/min]: 32.900, Eingesetzt für Produkt: ICV 50

Produktdetails

Bruttogewicht 20 Kilogram
Gewicht netto 11.2 Kilogram
Volume 106.088 Liter
EAN 5715162163887

 

Cv-Wert [gal/min] 32.9 gal/min
Eingesetzt für Produkt ICV 50
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-Wert [m³/h] 28.2 m³/h
Kältemittel R717
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktbeschreibung Damper and Check valve
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktname Ecodamper
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ ICD 50 + ICC 50
Verpackungseinheit Einzelpack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality