Válvulas de solenoide, para amoníaco y refrigerantes fluorados

Se muestra(n) 14 producto(s)

032F3050

Válvula solenoide, EVRA 3

Válvula solenoide, Tipo: EVRA 3, Función: NC, Tipo conex. entrada: Brida, Tipo conex. salida: Brida

032F3081

Válvula solenoide, EVRS 3

Función: NC, Tipo conex. entrada: Rosca, Tipo conex. salida: Rosca, Valor Cv [gal/min]: 0.27, Valor Kv [m³/h]: 0.23

032F3083

Válvula solenoide, EVRST 10

Función: NC, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Cv [gal/min]: 1.7, Valor Kv [m³/h]: 1.5

032F3085

Válvula solenoide, EVRST 15

Función: NC, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Cv [gal/min]: 3.1, Valor Kv [m³/h]: 2.7

032F5438

Válvula solenoide, EVRST 20

Función: NC, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Cv [gal/min]: 5.2, Valor Kv [m³/h]: 4.5

032F6225

Válvula solenoide, EVRA 25

Función: NC, Tipo conex. entrada: Brida, Tipo conex. salida: Brida, Valor Cv [gal/min]: 11.6, Valor Kv [m³/h]: 10

032F6226

Válvula solenoide, EVRA 25

Función: NC, Tipo conex. entrada: Brida, Tipo conex. salida: Brida, Valor Cv [gal/min]: 11.6, Valor Kv [m³/h]: 10

042H1126

Válvula solenoide, EVRA 32

Función: NC, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Cv [gal/min]: 18.5, Valor Kv [m³/h]: 16

042H1128

Válvula solenoide, EVRA 40

Función: NC, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Cv [gal/min]: 28.9, Valor Kv [m³/h]: 25

042H1132

Válvula solenoide, EVRA 40

Función: NC, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Cv [gal/min]: 28.9, Valor Kv [m³/h]: 25

Ver: