Mostrar más
EVRA / EVRAT

Se muestra(n) 10 producto(s)

032F3050

Válvula solenoide, EVRA 3

Válvula solenoide, Tipo: EVRA 3, Función: NC, Tipo conex. entrada: Brida, Tipo conex. salida: Brida

032F6225

Válvula solenoide, EVRA 25

Función: NC, Tipo conex. entrada: Brida, Tipo conex. salida: Brida, Valor Cv [gal/min]: 11.6, Valor Kv [m³/h]: 10

032F6226

Válvula solenoide, EVRA 25

Función: NC, Tipo conex. entrada: Brida, Tipo conex. salida: Brida, Valor Cv [gal/min]: 11.6, Valor Kv [m³/h]: 10

042H1126

Válvula solenoide, EVRA 32

Función: NC, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Cv [gal/min]: 18.5, Valor Kv [m³/h]: 16

042H1128

Válvula solenoide, EVRA 40

Función: NC, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Cv [gal/min]: 28.9, Valor Kv [m³/h]: 25

042H1132

Válvula solenoide, EVRA 40

Función: NC, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Cv [gal/min]: 28.9, Valor Kv [m³/h]: 25

042H1140

Válvula solenoide, EVRA 32

Función: NC, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Cv [gal/min]: 18.5, Valor Kv [m³/h]: 16

042H1141

Válvula solenoide, EVRA 32

Función: NC, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Cv [gal/min]: 18.5, Valor Kv [m³/h]: 16

042H1142

Válvula solenoide, EVRA 40

Función: NC, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Cv [gal/min]: 28.9, Valor Kv [m³/h]: 25

042H1143

Válvula solenoide, EVRA 40

Función: NC, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Cv [gal/min]: 28.9, Valor Kv [m³/h]: 25

Ver: