Válvula solenoide, EVRS 3

032F3081

Función: NC, Tipo conex. entrada: Rosca, Tipo conex. salida: Rosca, Valor Cv [gal/min]: 0.27, Valor Kv [m³/h]: 0.23

Detalles del producto

Peso bruto 0.411 Kilogram
Peso neto 0.388 Kilogram
Volumen 0.253 Liter
EAN 5702422128618

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas solenoides
Actuador [mm] 13.5 mm
Bobina No
Cantidad por formato de embalaje 20 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Conexión de entrada estándar ISO 228-1
Conexión estándar de salida ISO 228-1
Contain batteries No
Designación de tipo Válvula solenoide
Dirección Paso recto
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Funcionamiento de la válvula Directo
Función NC
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Material de conexión Acero inoxidable
Material del cuerpo Acero inoxidable
MaxOPD[bar] 10WCA 21 bar
MaxOPD[bar] 12WCA 25 bar
MaxOPD[bar] 20WCC 14 bar
Nombre de producto Válvula solenoide
Nombre del programa de piezas EVRS / EVRST
Nota rango de temperatura del medio Desescarche máx. 130°C/265°F
ODP mín. [bar] 0 bar
Opción de funcionamiento manual No
Presión de trabajo máx. [bar] 50 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 725 psig
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 175 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 105 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 221 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R502
R717
R744
R507A
R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño del orificio [mm] 2.6 mm
Tamaño entrada [in] G 1/4
Tamaño salida [in] G 1/4
Temp. ambiente -40 - 80 °C
Tipo EVRS 3
Tipo conex. entrada Rosca
Tipo conex. salida Rosca
Valor Cv [gal/min] 0.27 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.23 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality