Solenoid valve, EVRA 25

032F6225

Function: NC, Inlet connection type: Flange, Outlet connection type: Flange, Cv value [gal/min]: 11.6, Kv value [m³/h]: 10

Detalles del producto

Bruto svars 3.276 Kilogram
Neto svars 2.822 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422177722

 

Apkalpojams Solenoīda vārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 175 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Apstiprinājums C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTS
EAC
LLC CDC TYSK
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vērtība [gal/min] 11.6 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
Daļu programmas nosaukums EVRA / EVRAT
EU RoHS compliance Out of scope
Funcionamiento de la válvula PISTÓN SERVO
Funkcija NC
Grupo de productos Solenoid valves
Iepakojuma formāts Viens bloks
ieplūdes savienojuma tips ATLOKS
Izpildmehānisma sistēma [mm] 13.5 mm
Izplūdes savienojuma tips ATLOKS
Korpusa materiāls Čuguns
Kv vērtība [m³/h] 10 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar] 42 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 610 psig
Maks. OPD [bāri], 10W maiņstrāva 21 bar
Maks. OPD [bāri], 12W maiņstrāva 25 bar
MaxOPD[bar] 20WCC 14 bar
MaxOPD[psi] 14WCA 300 psi
Min. OPD [psi] 2.9 psi
N.° de expediente SCIP d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365
Nesēju temp. diapazona piezīme Atkausēšana maks. 130 °C/265 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] 105 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Nombre de producto Válvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIP EVRA EVRAT
ODP mín. [bar] 0.2 bar
Opción de funcionamiento manual
Plūsmas virziena indikators Reljefa vienvirziena bultiņa
Produktu piederumi Atloki
Solenoīda vārsta piederumi
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 221 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño del orificio [mm] 25 mm
Temp. ambiente -40 - 80 °C
Tinums
Tipa apzīmējums Solenoīda vārsts
Tipo EVRA 25
UL evaluated Yes
Virziens Taisnvirziena

 

Propuesta 65
WARNING: Cancer and Reproductive Harm

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality