Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Discover Danfoss thermostatic expansion valves for precise operation and extended service life in diverse refrigeration solutions.Danfoss offers thermostatic expansion valves known for precise operation and durability. Tailored to various refrigerants and operating ranges, these valves provide flexibility with fixed or adjustable superheat settings and diverse connection options. Whether for commercial, industrial, or specific refrigeration needs, the Danfoss range ensures optimal performance and reliability. With a focus on precision and longevity, these expansion valves contribute to the efficiency and stability of refrigeration systems, meeting specific requirements across a variety of applications.
Se muestra(n) 104 producto(s)
Válvula de expansión termostática, TGE, R22/R407C
Intervalo de temperatura [°C]: -25 - 10, MOP [°C]: 15, Capacidades orificio [kW]: 20, Capacidades orificio[TR]: 6, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa
Válvula de expansión termostática, TGE, R22/R407C
Intervalo de temperatura [°C]: -25 - 10, MOP [°C]: 15, Capacidades orificio [kW]: 27, Capacidades orificio[TR]: 7.5, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa
Válvula de expansión termostática, TGE, R22/R407C
Intervalo de temperatura [°C]: -25 - 10, MOP [°C]: 15, Capacidades orificio [kW]: 38, Capacidades orificio[TR]: 11, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa
Válvula de expansión termostática, TGE, R22/R407C
Intervalo de temperatura [°C]: -25 - 10, MOP [°C]: 15, Capacidades orificio [kW]: 43, Capacidades orificio[TR]: 12, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa
Válvula de expansión termostática, TGE, R22/R407C
Intervalo de temperatura [°C]: -25 - 10, MOP [°C]: 15, Capacidades orificio [kW]: 92, Capacidades orificio[TR]: 26, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa
Válvula de expansión termostática, TGE, R22/R407C
Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Capacidades orificio [kW]: 27, Capacidades orificio[TR]: 7.5, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa
Válvula de expansión termostática, TGE, R22/R407C
Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Capacidades orificio [kW]: 38, Capacidades orificio[TR]: 11, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa
Válvula de expansión termostática, TGE, R410A
Intervalo de temperatura [°C]: -25 - 10, MOP [°C]: 15, Capacidades orificio [kW]: 24, Capacidades orificio[TR]: 6.5, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa
Válvula de expansión termostática, TGE, R410A
Intervalo de temperatura [°C]: -25 - 10, MOP [°C]: 15, Capacidades orificio [kW]: 32, Capacidades orificio[TR]: 9, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa
Válvula de expansión termostática, TGE, R410A
Intervalo de temperatura [°C]: -25 - 10, MOP [°C]: 15, Capacidades orificio [kW]: 79, Capacidades orificio[TR]: 23, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa