Mostrar más
TGE

Se muestra(n) 43 producto(s)

067N2003

Válvula de expansión termostática, TGE, R22/R407C

Intervalo de temperatura [°C]: -25 - 10, MOP [°C]: 15, Capacidades orificio [kW]: 20, Capacidades orificio[TR]: 6, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

067N2006

Válvula de expansión termostática, TGE, R22/R407C

Intervalo de temperatura [°C]: -25 - 10, MOP [°C]: 15, Capacidades orificio [kW]: 27, Capacidades orificio[TR]: 7.5, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

067N2007

Válvula de expansión termostática, TGE, R22/R407C

Intervalo de temperatura [°C]: -25 - 10, MOP [°C]: 15, Capacidades orificio [kW]: 38, Capacidades orificio[TR]: 11, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

067N2010

Válvula de expansión termostática, TGE, R22/R407C

Intervalo de temperatura [°C]: -25 - 10, MOP [°C]: 15, Capacidades orificio [kW]: 43, Capacidades orificio[TR]: 12, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

067N2015

Válvula de expansión termostática, TGE, R22/R407C

Intervalo de temperatura [°C]: -25 - 10, MOP [°C]: 15, Capacidades orificio [kW]: 92, Capacidades orificio[TR]: 26, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

067N2156

Válvula de expansión termostática, TGE, R22/R407C

Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Capacidades orificio [kW]: 27, Capacidades orificio[TR]: 7.5, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

067N2157

Válvula de expansión termostática, TGE, R22/R407C

Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Capacidades orificio [kW]: 38, Capacidades orificio[TR]: 11, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

067N3005

Válvula de expansión termostática, TGE, R410A

Intervalo de temperatura [°C]: -25 - 10, MOP [°C]: 15, Capacidades orificio [kW]: 24, Capacidades orificio[TR]: 6.5, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

067N3006

Válvula de expansión termostática, TGE, R410A

Intervalo de temperatura [°C]: -25 - 10, MOP [°C]: 15, Capacidades orificio [kW]: 32, Capacidades orificio[TR]: 9, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

067N3013

Válvula de expansión termostática, TGE, R410A

Intervalo de temperatura [°C]: -25 - 10, MOP [°C]: 15, Capacidades orificio [kW]: 79, Capacidades orificio[TR]: 23, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

Ver: