Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
TD 1 / TDE 1 is a thermostatic expansion valvedesigned to regulate refrigerant injection intoevaporators. The injection depends on therefrigerant superheat at the evaporator outlet,where the bulb must be placed.TD 1 / TDE 1 is constructed for hermetic sealedsystems and supplied as angle way andstraightway version.
Se muestra(n) 4 producto(s)
Válvula de expansión termostática, TD 1, R290
Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Capacidades orificio [kW]: 0.87, Capacidades orificio[TR]: 0.25, Equilibrado de la presión: Compensacióninterna
Válvula de expansión termostática, TD 1, R290
Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Capacidades orificio [kW]: 1.27, Capacidades orificio[TR]: 0.36, Equilibrado de la presión: Compensacióninterna
Válvula de expansión termostática, TD 1, R290
Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Capacidades orificio [kW]: 2.02, Capacidades orificio[TR]: 0.58, Equilibrado de la presión: Compensacióninterna
Válvula de expansión termostática, TD 1, R290
Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Capacidades orificio [kW]: 3.14, Capacidades orificio[TR]: 0.89, Equilibrado de la presión: Compensacióninterna