Válvula de expansión termostática, TGE, R22/R407C

067N2006

Intervalo de temperatura [°C]: -25 - 10, MOP [°C]: 15, Capacidades orificio [kW]: 27, Capacidades orificio[TR]: 7.5, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

Detalles del producto

Peso bruto 0.456 Kilogram
Peso neto 0.377 Kilogram
Volumen 1.739 Liter
EAN 5702428138611

 

Accesorios de productos Accesorios TEV
Ajustede recalentamiento Ajustable
Balanced Port
Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
Capacidades orificio [kW] 27 kW
Capacidades orificio[TR] 7.5 TR
Categoría Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Cond. cap. nominal Rango N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Cond. cap. nominal rango N [SI] tcond=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Contain batteries No
Dirección Paso recto
Dirección del caudal Bi-flow
Equilibrado de la presión Compensación/ecualización externa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de fluido 2
Grupo de productos Expansion valves
Homologación LISTADO POR C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 10 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -25 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 50 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -15 °F
Long. tubo capilar [in] 59 in
Longitud del tubo capilar [mm] 1500 mm
Material de conexión Cobre
Material del cuerpo Latón
MOP [°C] 15 °C
N.° de expediente SCIP 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
Nombre de producto Válvula de expansión termostática
Nombre del producto en el expediente SCIP TEA/TEAT/TEVA
Piezas incluídas Abrazadera de bulbo
Presión de trabajo máx. [bar] 49 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 711 psig
Punto MOP [psig] MOP 100
Punto MOP [°F] 60 °F
Recalentamiento estático (RE) [°F] 7.2 °F
Recalentamiento estático (SS) [°C] 4 °C
Refrigerante(s) R22/R407C
Refrigerantes homologados por UL R22
R407C
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in] 5/8 in
Tamaño igualación [in] 1/4 in
Tamaño orificio 8
Tamaño salida [in] 7/8 in
Temperatura máx. de elemento [°C] 110 °C
Temperatura máx. de elemento [°F] 230 °F
Tipo TGE
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. igualación Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality