Показано 8 продуктів
Liquid level switch accessories, "Штуцер G3/4"" до LLS 4000", LLS 4000
"Штуцер G3/4"" до LLS 4000", Використання для продукту: LLS 4000, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 32
Liquid level switch accessories, Штуцер NPT3/4" до LLS 4000, LLS 4000
Штуцер NPT3/4" до LLS 4000, Використання для продукту: LLS 4000, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 32
Реле контролю рівня рідини, LLS 4000, G, 3/4
Тип з'єднання: G, Розмір з'єднання [мм]: 25, Клас захисту корпусу IP: IP67, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Напруга живлення [В] DC: 24
Реле контролю рівня рідини, LLS 4000, G, 3/4
Тип з'єднання: G, Розмір з'єднання [мм]: 25, Клас захисту корпусу IP: IP67, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Напруга живлення [В] DC: 24
Реле контролю рівня рідини, LLS 4000U, NPT, 3/4
Тип з'єднання: NPT, Розмір з'єднання [мм]: 25, Клас захисту корпусу IP: IP67, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Напруга живлення [В] DC: 24
Реле контролю рівня рідини, LLS 4000U, NPT, 3/4
Тип з'єднання: NPT, Розмір з'єднання [мм]: 25, Клас захисту корпусу IP: IP67, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Напруга живлення [В] DC: 24
LLS 4000/4000U, Електронна запчастина
Позначення типу: Електронна запчастина, Використання для продукту: LLS 4000/4000U
LLS 4000/4000U, Ущільнювальне кільце + алюмінієва прокладка
Позначення типу: Ущільнювальне кільце + алюмінієва прокладка, Використання для продукту: LLS 4000/4000U, Коментарі щодо використання для продукту: Комплект для огляду