Показано 26 продуктів
Регулювальний клапан з ручним керуванням, REG-SB 10, Сталь
Розмір вихідного підключення [мм]: 10.0, Розмір вхідного підключення [мм]: 10.0, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Значення Kv [м/год]: 0.600, Макс. робочий тиск [бар]: 52.0, Обладнання: Ковпачок
Регулювальний клапан з ручним керуванням, REG-SB 15, Сталь
Розмір вихідного підключення [мм]: 15.0, Розмір вхідного підключення [мм]: 15.0, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Значення Kv [м/год]: 5.000, Макс. робочий тиск [бар]: 52.0
Регулювальний клапан з ручним керуванням, REG-SB 20, Сталь
Розмір вихідного підключення [мм]: 20.0, Розмір вхідного підключення [мм]: 20.0, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Значення Kv [м/год]: 5.000, Макс. робочий тиск [бар]: 52.0
Регулювальний клапан з ручним керуванням, REG-SB 25, Сталь
Розмір вихідного підключення [мм]: 25.0, Розмір вхідного підключення [мм]: 25.0, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Значення Kv [м/год]: 20.000, Макс. робочий тиск [бар]: 52.0
Регулювальний клапан з ручним керуванням, REG-SB 32, Сталь
Розмір вихідного підключення [мм]: 32.0, Розмір вхідного підключення [мм]: 32.0, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Значення Kv [м/год]: 20.000, Макс. робочий тиск [бар]: 52.0