Регулювальний клапан з ручним керуванням, REG-SB 40, Сталь

148B5613

Розмір вихідного підключення [мм]: 40, Розмір вхідного підключення [мм]: 40, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Значення Kv [м/год]: 20, Макс. робочий тиск [бар]: 52

Інформація про продукт

Вага брутто 4.61 Kilogram
Bага нетто 4 Kilogram
Об'єм 7.524 Liter
EAN 5702428474221

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Аксесуари продукту Комплектуючі до SVL Flexline
Версія клапана Стандартна версія
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Горловина Standard
Група продукції Shut-off and regulating valves
Група рідини 1
2
Дозволи CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Діапазон температури [°C] [макс.] 150 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -60 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -76 °F
Значення Cv [гал/хв] 23.2 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 20 м³/год
Категорія II
Колірна фарба Червонувато-коричневий
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 52 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 754 фунт-сила на дюйм²
Марка SVL Flexline
Матеріал з'єднання Сталь
Матеріал корпусу Сталь
Назва програми частин REG-SA / REG-SB
Назва продукту Регулювальний клапан з ручним керуванням
Напрямок Прямий
Обладнання Ковпачок
Опис продукту Ручний регулювальний клапан
Площа перерізу [дюйм²] 0.823 дюйм²
Площа перерізу [мм²] 531 мм²
Придатний до експлуатації Запчастини до SVL Flexline
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вихідного підключення [дюйм] 11/2дюйма
Розмір вихідного підключення [мм] 40 мм
Розмір вхідного підключення [дюйм] 11/2дюйма
Розмір вхідного підключення [мм] 40 мм
Стандарт з'єднання ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Тип REG-SB 40
Тип вихідного підключення Стикове зварювання
Тип вхідного з’єднання Стикове зварювання
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality